카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis so 03a 0165096
LYPSIS
A5-Opening
so_03_pieces
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a5-ouverture/so_03_pieces/so_03a.prj},{NB=lypsis_so_03a_0165096},{CODE=0165096},{D1=25},{L=120},{L3=40},{M=M10},{M1=10},{SW=14},{D2=23.4},{D3=21},{D4=9.8},{D5=13.4},{D6=8.75},{L1=47},{L2=20},{L4=20},{L5=40.5},{L6=20.5},{L7=16.80},{L8=14.152},{L9=6.55},{L10=1.80},{L11=2.42},{L12=2.33},{P=14.25},{R=0.8},{R1=1.0},{R2=1.0},{R3=0.5},{R4=0.5},{R5=1},{R6=0.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
SO-03 A - Crochet pour système d'ouverture cylindrique [Mâle]
Nomenclature
lypsis_so_03a_0165096
CODE
c-Lypsis
0165096
0165096
D1
25
25
mm
L
120
120
mm
L3
40
40
mm
M
M10
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청