카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis so 03d 0165103
LYPSIS
A5-Opening
so_03_pieces
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a5-ouverture/so_03_pieces/so_03d.prj},{NB=lypsis_so_03d_0165103},{CODE=0165103},{D=17},{D1=11.1},{L=40},{A=8},{A1=1.45},{B=10},{B1=13.8},{CH=0.4},{D3=12.1},{D4=6.0},{D5=3.5},{D6=4},{L1=3.5},{L2=1},{L3=25},{L4=8},{L5=23.5},{L6=1.5},{L7=24},{L8=0.7},{L9=4.0},{L10=3.5},{R=0.7},{R1=0.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
SO-03 D - Piston pour système d'ouverture cylindrique
Nomenclature
lypsis_so_03d_0165103
CODE
c-Lypsis
0165103
0165103
D
17
17
mm
D1
11.1
11.1
mm
L
40
40
mm
A
8
8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청