카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis so 03e 0165106
LYPSIS
A5-Opening
so_03_pieces
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a5-ouverture/so_03_pieces/so_03e.prj},{NB=lypsis_so_03e_0165106},{CODE=0165106},{D=11},{D1=5.5},{L=13.0},{CH=0.5},{CH1=0.3},{D2=9.0},{D3=6.0},{D4=3.0},{D5=6.1},{D6=6.5},{D7=10.0},{L1=4.00},{L2=3.5},{L3=1.5},{L4=10.5},{L5=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
SO-03 E - Manchon pour système d'ouverture cylindrique
Nomenclature
lypsis_so_03e_0165106
CODE
c-Lypsis
0165106
0165106
D
11
11
mm
D1
5.5
5.5
mm
L
13.0
13.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청