Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO 14021 - Kreuzverschraubung
Stückliste
SO 14021-12 118.4000.120
TYPE
Type
SO 14021-12
MATNR
Mat.-Nr.
118.4000.120
DK
d
12.00 mm
BAR
Druck (PN)
100 bar
M
Gewinde M
M16x1
SW1
19 mm
SW2
14 mm
L
33.5 mm
ZK
z
21.5 mm
EK
e
9.0 mm
KG
Gewicht kg/100
5.400 kg
WERKSTOFF
Werkstoff
AW 6082 (Aluminium)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen