Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 50040 METR - Adaptateur femelle - mâle METR
Nomenclature
SO 50040-5-M6X0.75 056.0403.115
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
5.00 mm
MZK
Filetage M
BAR
Pression (PN)
250 bar
M
Filetage M
M8x1
SW
10 mm
L
mm
BK
B
mm
ZK
mm
EK
mm
KG
Poids kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés