Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 50040 METR - Male adaptor METR
Bill of material
SO 50040-5-M6X0.75 056.0403.115
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
5.00 mm
MZK
Thread M
BAR
Working pressure (PN)
250 bar
M
Thread M
M8x1
SW
10 mm
L
mm
BK
B
mm
ZK
mm
EK
mm
KG
Weight kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD