Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 51121 METR - Male adaptor union METR
Bill of material
SO 51121-3-M8x1 058.1103.060
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
MKK
Thread M
M8x1
BAR
Working pressure (PN)
250 bar
M
Thread M
M8x1
SW1
10 mm
SW2
10 mm
L
28.5 mm
IK
7.0 mm
ZK
16.0 mm
EK
mm
KG
Weight kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型