Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO NV 01A21ET - Elbow regulating valve for panel mounting
Bill of material
SO NV 01A21ET-4 YDD.060.0100
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
BAR
Working pressure (PN)
50 bar
G
Thread G
G1/8
SW1
12 mm
SW2
10 mm
SW3
12 mm
L1
mm
L2
mm
D
20.0 mm
H
mm
B
10.0 mm
F
mm
ZK1
20.0 mm
ZK2
20.0 mm
EK
mm
KKVK
3.0 l/min
KG
Weight kg/100
7.000 kg
WERKSTOFF
Material
CW617N (brass)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    SERTO
    SO 40001 - Compression ferrule
    SERTO
    SO 40020 - Union nut
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型