Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Vannes de démarrage progressif Série MD
Stückliste
MD1-AV
SERIE
Serie
MD mm
DINENSIONE
Dimensione
mm
AVVPROG
Vannes de démarrage progressif
TDC
Tipo di connessione
ATTACCHI
ports
ATTOUT
Attout
DDF
Direzione del flusso
AC01A
Accessori A
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
F
28,5 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
N
53.2 mm
O
2.5 mm
P
22.7 mm
S
27.0 mm
T
34.6 mm
V
10.5 mm
PESO
Peso
0.2 kg
INFO
Information
infotext