Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SOL 51524 - Gerade Schottverschraubung Durchführungslänge max. 16 mm
Stückliste
SOL 51524-16 078.1540.160
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
BAR
Druck (PN)
200 bar
M
Gewinde M
M24x1.5
SW1
30 mm
SW2
30 mm
SW3
30 mm
L1
mm
L2
mm
B
24.5 mm
ZK1
19.5 mm
ZK2
34.5 mm
EK
mm
KG
Gewicht kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)