Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Solarsysteme - Remasol C 250 V/H
Stückliste
Solarsysteme - Remasol C 250 V/H 7203644_300
CNSORDERNO
Bestellnummer
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
AG
Kollektorfläche brutto
2.51 m^2
AA
Absorberfläche
2.38 m^2
AC
Aperturfläche
2.35 m^2
AF
Absorptionsfaktor
95 +/- 1%
E
Emission
5 +/- 1%
EDF
Empfohlene Durchflussmenge
37-60 l/h
OW1
Optischer Wirkungsgrad
0.82
OW2
Optischer Wirkungsgrad
0.60
DV
Druckverlust (30 l/h m2)
mbar
FVM
Füllvolumen Mäander
l
ZBT
Zul. Betriebstemperatur
120 °C
W
Breite
H
Höhe
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Warengruppen
R55
ARGEPRGR
Produktgruppen
R55/010
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
ARGEWEIG
Leergewicht
47
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models