카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.01.00067 EMV 3 230V-AC 2/2 NC
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Solenoid Valves
Solenoid Valves EMV
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/elektromagnetventile/elektromagnetventile_emv/10_05_01_00067.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.01.00067 EMV 3 230V-AC 2/2 NC},{NAME=10_05_01_00067},{INAME=10_05_01_00067},{SHA256=YxOmj1mHfu6fmnGmB4RoTrrQ7MeEw0Ws5Ftaj1Lai8E=},{NNCUSTOM=EMV 3 230V-AC 2/2 NC},{NTCUSTOM=Elektromagnetventil},{NBCUSTOM=EMV 3 230V-AC 2/2 NC},{LINACUSTOM=EMV 3 230V-AC 2/2 NC},{ARTNR=10.05.01.00067},{C112=61.5},{C113=47},{C132=G1/4\"-IG},{C679=M3-IG},{C117=22},{C115=60},{C111=42},{C133=12},{C1512=5},{C472=3},{C420=Stromlos geschlossen},{C923=2},{C922=33.3},{C517=5},{C674=230V - AC},{C608=20},{C576=0.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Solenoid Valves EMV - EMV 3 230V-AC 2/2 NC
Bill of material
SCHMALZ 10.05.01.00067 EMV 3 230V-AC 2/2 NC
NAME
Name
10_05_01_00067
NNCUSTOM
EMV 3 230V-AC 2/2 NC
NTCUSTOM
Elektromagnetventil
NBCUSTOM
EMV 3 230V-AC 2/2 NC
LINACUSTOM
EMV 3 230V-AC 2/2 NC
ARTNR
Order number
10.05.01.00067
C112
B1
61.5
mm
C113
B2
47
mm
C132
G1
G1/4"-IG
C679
G5
M3-IG
C117
H
22
mm
C115
H1
60
mm
C111
L
42
mm
C133
LG1
12
mm
C1512
LG5
5
mm
C472
Nennweite
3
mm
C420
Steuerung
Stromlos geschlossen
C923
Nenndurchfluss
2
mł/h
C922
Nenndurchfluss
33.3
l/min
C517
Leistungsaufnahme (DC)
5
W
C674
Spannung
230V - AC
C608
Schließzeit
20
ms
C576
Weight
0.2
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청