Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Solenoid Valves EMV - EMV 5 230V-AC 3/2 NO
Bill of material
SCHMALZ 10.05.01.00069 EMV 5 230V-AC 3/2 NO
NAME
Name
10_05_01_00069
NNCUSTOM
EMV 5 230V-AC 3/2 NO
NTCUSTOM
Elektromagnetventil
NBCUSTOM
EMV 5 230V-AC 3/2 NO
LINACUSTOM
EMV 5 230V-AC 3/2 NO
ARTNR
Order number
10.05.01.00069
C114
B
32 mm
C121
D
56 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C135
G2
G1/4"-IG
C138
G3
G1/4"-IG
C679
G5
M4-IG
C117
H
71 mm
C115
H1
118 mm
C111
L
46 mm
C109
L1
76 mm
C1512
LG5
4.8 mm
C628
X1
38 mm
C625
Y1
24 mm
C472
Nennweite
5 mm
C420
Steuerung
Stromlos offen
C923
Nenndurchfluss
4 mł/h
C922
Nenndurchfluss
66.7 l/min
C674
Spannung
230V - AC
C608
Schließzeit
20 ms
C576
Weight
0.518 kg
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели