Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Elektromagnetventile EMVP - EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC
Stückliste
SCHMALZ 10.05.02.00146 EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC
NAME
Name
10_05_02_00146
NNCUSTOM
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC
NTCUSTOM
Elektromagnetventil
NBCUSTOM
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC
LINACUSTOM
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC
ARTNR
Bestellnummer
10.05.02.00146
C114
B
75 mm
C112
B1
77.5 mm
C113
B2
37.5 mm
C127
d
6.5 mm
C121
D
80 mm
C132
G1
G1/2"-IG
C135
G2
G1/2"-IG
C138
G3
G1/2"-IG
C633
G4
G1/8"-IG
C117
H
166.3 mm
C115
H1
173.8 mm
C116
H2
22.5 mm
C111
L
75 mm
C109
L1
111.5 mm
C628
X1
63 mm
C625
Y1
32.5 mm
C472
Nennweite
15 mm
C420
Steuerung
Wahlweise NO/NC
C923
Nenndurchfluss
20 mł/h
C922
Nenndurchfluss
333 l/min
C517
Leistungsaufnahme (DC)
5 W
C608
Schließzeit
90 ms
C674
Spannung
24V - DC
C576
Gewicht
0.39 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen