Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Solenoid valves, normally closed, (NC), pilot-operated, 230 V, 50 Hz
Bill of material
MV 1541 ES
ARTNU
Art. No.
GW
Thread
BDMIN
Operating pressure min.
0.5
BDMAX
Operating pressure max.
10
NW
mm
A
70.0 mm
B
mm
C
mm
BF
Type
3
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型