LYA-H551
unitray
Cable Tray Left Wye Fittings
Aluminum E1 Heavy Duty 152 mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_left_wye_fitting/aluminum_e1_heavy_duty_152mm_siderail/solid_bottom.prj},{NB=LYA-H551},{SHA256=CF4/gOkefeESXTDWMvQ9RXhv4bGIEBmlesDJqfF5kEE=},{INAME=00051__lya2dh551},{DESC=Left Wye Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=H - E / 160 mm (6.3)\"},{W1=5 - 300 mm (12)\"},{W2=5 - 300 mm (12)\"},{RS=1 - Solid Bottom},{PN=LYA-H551}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Solid Bottom - Aluminum E1 Heavy Duty 152mm Siderail
Bill of material
LYA-H551
DESC
Description
Left Wye Fitting
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
H - E / 160 mm (6.3)"
W1
Width 1
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
W2
Width 2
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
RS
Rung Spacing
1 - Solid Bottom
PN
Part Number
LYA-H551
LYA-H551
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Serie LNZ 450 - Luftströmungssensor mit integrierter Auswerteelektronik
EGE-Elektronik
06.05.2022
Model 5629 - Pressed ISO collar, thickness 2 mm - type 33 - Stainless steel...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
19.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청