Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jung
Description
SP0081U - KNX Smart Panel, 203 mm / 8’’
Bill of material
SP0081U
ABBILDUNG
Abbildung
SUPPLIERPID
Alternative product number
SP0081U
DESCSHORT
Short Description
KNX Smart Panel, 203 mm / 8’’
DESCLONG
Long Description
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Visualisieren und Bedienen von Anlagenzuständen in der Gebäudeautomation Montage waagerecht (empfohlen) oder senkrecht Montage in UP-Einbaugehäuse (Art.-Nr. EBG 24) oder auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 (Empfehlung: ca. 60 mm tief) Produkteigenschaften Hochauflösendes HD-Display Näherungssensor Kapazitiver Touchscreen Reinigungsmodus mit Touchscreen-Sperre Lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile Integrierter Busankoppler Grafische Benutzeroberfläche zur Visualisierung und Bedienung von KNX-Geräten Projektierung mit Windows-Software "KNX Smart Panel Designer" (Mindestanforderungen: Windows 10, 64-Bit, 120 MB freier Speicherplatz) Inbetriebnahme mit ETS ab Version 5.7.4 und DCA KNX-Sonderfunktionen, z.B. Szenen, Sequenzen, Zentralfunktion, Anwesenheitssimulation Räume oder Elemente: max. 300 Gliederung nach mehreren Räumen oder als Einzelzimmer Zeitplanungen: max. 125 mit je 10 Befehlen Logische Verknüpfungen: max. 55 Astronomische Uhr Visualisierung der Innen- und Außentemperatur Automatischer Temperaturdurchschnitt pro Raum Benachrichtigungen (Alarm, Warnung, Information) E-Mail-Benachrichtigung Favoriten-Seite Farbschema hell / dunkel Zweistufiger Konfigurationszugriff (Admin / Benutzer) Benutzerverwaltung Benutzer (PIN-Codes): max. 10 PIN-Schutz für Räume / Elemente Backup und Wiederherstellung Mobile App (Zugriff lokal) App-Anwender pro Installation: max. 10 Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. oder SG 150-.. von Siedle
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
EC000783
BUSSYSTEM_KNX
Bussystem KNX
true
BUSSYSTEM_KNX_FUNK
Bussystem KNX-Funk
false
BUSSYSTEM_FUNKBUS
Bussystem Funkbus
false
BUSSYSTEM_LON
Bussystem LON
false
BUSSYSTEM_POWERNET
Bussystem Powernet
false
ANDERE_BUSSYSTEME
Andere Bussysteme
ohne
FUNK_BIDIREKTIONAL
Funk bidirektional
-
ZUSAMMENSTELLUNG
Zusammenstellung
Bedienelement
AUSFUEHRUNG
Ausführung
Melde- und Bedientableau
MONTAGEART
Montageart
Unterputz
BEZEICHNUNGSFELD
Bezeichnungsfeld
false
DISPLAY
Display
Farbe
TOUCHFUNKTION
Touchfunktion
true
WEITERE_SCHNITTSTELLEN
Weitere Schnittstellen
USB
MIT_BUSANKOPPLUNG
Mit Busankopplung
true
WERKSTOFF
Werkstoff
-
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
-
FARBE
Farbe
-
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
-
SCHUTZART__IP_
Schutzart (IP)
-
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models