카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF ZW 60X68
SKF
Seals
Power transmission seals
Sealing and spacing washers
Spacing washers
Powered by
CAD모델 선택
{skf/seals/power_transmission_seals/sealing_and_spacing_washers/spacing_washers/seals_pt_ssw_sw2.prj},{NB=SKF_ZW 60X68},{DESIGNATION=ZW 60X68},{D1=60.000},{D2=68.000},{B=2.000},{BB=0.800},{MASS=0.0052},{HELP=-2.000},{HELP2=-3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
Spacing Washers - Spacing Washers
Bill of material
SKF_ZW 60X68
DESIGNATION
Designation
ZW 60X68
ZW 60X68
D1
d1 - Bore diameter
60.000
60.000
D2
d2 - Outside diameter
68.000
68.000
B
B - Width
2.000
BB
b - Thickness material
0.800
0.800
MASS
Mass
0.0052
0.0052
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청