Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
spafcbk_11g - Bel Power Solutions
Bill of material
SPAFCBK-11G
PN
Part Number
SPAFCBK-11G
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 3300W, Output 12VDC, 265A, Input 180-305VAC, Reverse Airflow
POWER
Power
3300 W
VI
Voltage Input
180-305 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
265 A
OT
Operating Temperature
-5 to 45 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
2D
下载CAD模型