Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
SPALATO+ ROUND - Éclairage LED avant + lumière ambiante. Miroir ROND avec cadre en résine
Nomenclature
S993210NE
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
S993210NE
HEIGHT
Hauteur
cm
MAT2
Finition du cadre
RA
Anti-buée
BT
Connexion Bluetooth
WT
Watt
25 W
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S993210NE
SDESCR1
Description très brève 1
IINDA Sp.arr.tondo c/luce S993210NE
SDESCR2
Description très brève 2
SPALATO+L62xH62xP5 NE
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: SPALATO+ Specchio d arredo tondo con luce Prod. No.: S993210NE L62xH62xP5 NE
INTERCODE
Code international
EAN-13:8021586852779
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
WIDTH
Largeur
62 cm
DEPTH
Profondeur
5 cm
SER
Gamme
Spalato+
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S993210NE
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S99
STRUT
Structure du matériau
Aluminium
VER