Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
SPALATO+ ROUND - Front LED Licht + Ambientelicht. Runder Spiegel mit Rahmen aus Harz
Stückliste
S993210NE
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
S993210NE
HEIGHT
Höhe
cm
MAT2
Ausführung Rahmen
RA
Antibeschlag
BT
Bluetooth
WT
Watt
25 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S993210NE
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
IINDA Sp.arr.tondo c/luce S993210NE
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
SPALATO+L62xH62xP5 NE
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: SPALATO+ Specchio d arredo tondo con luce Prod. No.: S993210NE L62xH62xP5 NE
INTERCODE
internationaler Code
EAN-13:8021586852779
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
WIDTH
Breite
62 cm
DEPTH
Tiefe
5 cm
SER
Serie
Spalato+
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S993210NE
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S99
STRUT
Materialstruktur
Aluminium
VER
1
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen