Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Conical spring washers - Stainless steel
Bill of material
D67968A2
ARTIKELNR
Article number
D67968A2
BZ1
Description
ø 8.4
DA
Outer diameter
18.000 mm
DB
Inside Diameter
8.400 mm
S
Height
2.000 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели