Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Spare Parts Wafer Gripper SWGm - SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK
Bill of material
SCHMALZ 10.01.30.00126 SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK
NAME
Name
10_01_30_00126
NNCUSTOM
SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK
NTCUSTOM
Saugfläche
NBCUSTOM
SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK
LINACUSTOM
SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK
ARTNR
Order number
10.01.30.00126
C114
B
141 mm
C126
d2
16 mm
C117
H
3 mm
C111
L
141 mm
C629
X2
110.6 mm
C444
Saugerwerkstoff
Polyetheretherketon
C575
Weight
63.3 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)