Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 108
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
SPAW - Basınç sensörü
Malzeme listesi
8022793 SPAW-P100R-G12M-2PA-M12
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
D1
Diş
D2
Diş
M12x1
D3
38.2 mm
D4
35.0 mm
L1
29.5 mm
SW1
Anahtar ağız genişliği
27 mm
H1
mm
H2
mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.230 kg