Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 108
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
SPAW - capteur de pression
Nomenclature
8022793 SPAW-P100R-G12M-2PA-M12
TNR
N° de pièce
TYP
Type
D1
Filetage
D2
Filetage
M12x1
D3
38.2 mm
D4
35.0 mm
L1
29.5 mm
SW1
Ouverture de clé
27 mm
H1
mm
H2
mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.230 kg