Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 39
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SPB-5
Bill of material
SPB236-5
CN
Catalog number
DD
Datum diameter
mm
DE
Outer diameter- de
mm
VS1X
Bushing No.
mm
VS2X
Max. bore
mm
TYPE
Type
mm
DB
Dimension db
mm
I
Dimension l
mm
S1
Dimension s1
- mm
S2
Dimension s2
mm
W
Dimension w
101 mm
H
Dimension h 0~+2
mm
MASS
Moment of inertia
kg * m^2
WEIGHT
Weight
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
下载CAD模型