Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SPCNLH - Régulateurs de débit-Clapets de régulation de débit avec accouplements à simple pression-Type à hauteur réduite
Nomenclature
SPCNLH4-M3
PN
Référence pièce
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.4305 l'équivalent
MATT
Matériau des filets
STT
Traitement de surface du filetage
OTR
Plage de température de fonctionnement (°C)
-5~60
OPR
Plage de pression de fonctionnement
0.05~0.7 MPa
D
mm
NOM
nominale
A
mm
B
mm
C
mm
E
mm
H
H W/Plats
mm
L
13.0 mm
M
M taille du filetage
MASS
Masse
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés