Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL121006-2000-2P-T
Bill of material
SPDL121006-2000-2P-T
PN
Part Number
SPDL121006-2000-2P-T
DESC
Description
2 Line SMD Common Mode Choke, Impedance 2000Ω
RC
Rated Current
1.8 A
SATURATION
Saturation
NA A
IMPEDANCE
Impedance
2000 Ohm @ 100MHz
INDUCTANCE
Inductance
NA Uh
DCR
35 Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
1 MHz
TR
Temperature Rise
NA A
MAXHEIGHT
Max Height
6.6 mm
DIMMAX
Dimensions Max
12.5 x 10.8 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
LP
Low Profile
Yes
LEMI
Low EMI
Yes
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen