Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL121006-910-2P-T
Bill of material
SPDL121006-910-2P-T
PN
Part Number
SPDL121006-910-2P-T
DESC
Description
2 Line SMD Common Mode , Impedance 910Ω
RC
Rated Current
4.5 A
SATURATION
Saturation
NA A
IMPEDANCE
Impedance
910 Ohm @ 100MHz
INDUCTANCE
Inductance
NA Uh
DCR
23 Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
1 MHz
TR
Temperature Rise
NA A
MAXHEIGHT
Max Height
6.6 mm
DIMMAX
Dimensions Max
12.5 x 10.8 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
LP
Low Profile
Yes
LEMI
Low EMI
Yes
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés