SPDL151306-225-2P-T
Bel Fuse
Signal Transformer
SPDL151306-225-2P-T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/spdl151306_225_2p_t/spdl151306_225_2p_t.prj},{NB=SPDL151306-225-2P-T},{PN=SPDL151306-225-2P-T},{SHA256=IKo0szPevQXBImVcuBXnsW0eRzt0aIyfzmJADrTh1K0=},{INAME=00028__spdl7642d9752d1210062d1513062estep},{DESC=2 Line SMD Common Mode Choke 225Ω impedance@100MHz},{RC=13.0},{SATURATION=NA},{IMPEDANCE=225},{INDUCTANCE=NA},{DCR=5},{TESTFREQ=1},{TR=NA},{MAXHEIGHT=6.6},{DIMMAX=15.5 x 13.0},{SHIELDING=Yes},{LP=Yes},{LEMI=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL151306-225-2P-T
Bill of material
SPDL151306-225-2P-T
PN
Part Number
SPDL151306-225-2P-T
DESC
Description
2 Line SMD Common Mode Choke 225Ω impedance@100MHz
RC
Rated Current
13.0
A
SATURATION
Saturation
NA
A
IMPEDANCE
Impedance
225
Ohm @ 100MHz
INDUCTANCE
Inductance
NA
Uh
DCR
5
Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
1
MHz
TR
Temperature Rise
NA
A
MAXHEIGHT
Max Height
6.6
mm
DIMMAX
Dimensions Max
15.5 x 13.0
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
LP
Low Profile
Yes
LEMI
Low EMI
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청