SPDL2012-900-2P-T
Bel Fuse
Signal Transformer
SPDL2012-900-2P-T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/spdl2012_900_2p_t/spdl2012_900_2p_t.prj},{NB=SPDL2012-900-2P-T},{PN=SPDL2012-900-2P-T},{SHA256=0phnlT3AZDWjq56Wqzsm7UQT/Ht4Go4e52s+dKS4bYI=},{INAME=00012__spdl20122estep},{DESC=2 Line SMD Common Mode Choke, 90Ohm ±25% Impedance@100MHz},{IMPEDENCE=90},{IR=10},{RC=400},{RV=50},{DCR=0.3},{TOLERANCE=0.25},{OT=-40 to 125},{WIDTH=1.2},{HEIGHT=1.2},{LENGTH=2},{AECQ=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL2012-900-2P-T
Bill of material
SPDL2012-900-2P-T
PN
Part Number
SPDL2012-900-2P-T
DESC
Description
2 Line SMD Common Mode Choke, 90Ohm ±25% Impedance@100MHz
IMPEDENCE
Impedence Z Typical
90
Ohm @ 100MHz
IR
Insulation Resistance Min.
10
Ohm
RC
Rated Current
400
mA
RV
Rated Voltage Max
50
V
DCR
DCR Max
0.3
Ohm
TOLERANCE
Tolerance(±)
0.25
%
OT
Operating Temperature
-40 to 125
°C
WIDTH
Width
1.2
mm
HEIGHT
Height
1.2
mm
LENGTH
Length
2
mm
AECQ
AECQ-200
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청