Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL3216-102-2P-T
Bill of material
SPDL3216-102-2P-T
PN
Part Number
SPDL3216-102-2P-T
DESC
Description
2 Line SMD Common Mode Choke, 1000Ohm ±25% Impedance@100MHz
IMPEDENCE
Impedence Z Typical
1000 Ohm @ 100MHz
IR
Insulation Resistance Min.
10 Ohm
RC
Rated Current
200 mA
RV
Rated Voltage Max
50 V
DCR
DCR Max
1 Ohm
TOLERANCE
Tolerance(±)
0.25 %
OT
Operating Temperature
-40 to 125 °C
WIDTH
Width
1.6 mm
HEIGHT
Height
2 mm
LENGTH
Length
3.2 mm
AECQ
AECQ-200
Yes
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    SPDL4532-101-2P-T
    Bel Fuse
    SPDL3225-101-2P-T
    Bel Fuse
    spdl975wm_1700_2p_t
    Bel Fuse
    SPDL764WM-100-2P-T
    Bel Fuse
    SPDL485025-500-2P-T
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD