Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL3216-102-2P-T
Bill of material
SPDL3216-102-2P-T
PN
Part Number
SPDL3216-102-2P-T
DESC
Description
2 Line SMD Common Mode Choke, 1000Ohm ±25% Impedance@100MHz
IMPEDENCE
Impedence Z Typical
1000 Ohm @ 100MHz
IR
Insulation Resistance Min.
10 Ohm
RC
Rated Current
200 mA
RV
Rated Voltage Max
50 V
DCR
DCR Max
1 Ohm
TOLERANCE
Tolerance(±)
0.25 %
OT
Operating Temperature
-40 to 125 °C
WIDTH
Width
1.6 mm
HEIGHT
Height
2 mm
LENGTH
Length
3.2 mm
AECQ
AECQ-200
Yes
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    SPDL4532-101-2P-T
    Bel Fuse
    SPDL3225-101-2P-T
    Bel Fuse
    spdl975wm_1700_2p_t
    Bel Fuse
    SPDL764WM-100-2P-T
    Bel Fuse
    SPDL485025-500-2P-T
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)