SPDL3216-222-2P-T
Bel Fuse
Signal Transformer
SPDL3216-222-2P-T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/spdl3216_222_2p_t/spdl3216_222_2p_t.prj},{NB=SPDL3216-222-2P-T},{PN=SPDL3216-222-2P-T},{SHA256=H5agE2BPva0Acq6gEbY0+7HRsAy+bUVtdRMPQfUPJMA=},{INAME=00017__spdl32162estep},{DESC=2 Line SMD Common Mode Choke, 2220Ohm ±25% Impedance@100MHz},{IMPEDENCE=2200},{IR=10},{RC=200},{RV=50},{DCR=1.2},{TOLERANCE=0.25},{OT=-40 to 125},{WIDTH=1.6},{HEIGHT=2},{LENGTH=3.2},{AECQ=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL3216-222-2P-T
Bill of material
SPDL3216-222-2P-T
PN
Part Number
SPDL3216-222-2P-T
DESC
Description
2 Line SMD Common Mode Choke, 2220Ohm ±25% Impedance@100MHz
IMPEDENCE
Impedence Z Typical
2200
Ohm @ 100MHz
IR
Insulation Resistance Min.
10
Ohm
RC
Rated Current
200
mA
RV
Rated Voltage Max
50
V
DCR
DCR Max
1.2
Ohm
TOLERANCE
Tolerance(±)
0.25
%
OT
Operating Temperature
-40 to 125
°C
WIDTH
Width
1.6
mm
HEIGHT
Height
2
mm
LENGTH
Length
3.2
mm
AECQ
AECQ-200
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SPDL2012-361-2P-T
Bel Fuse
13.05.2024
SPDL485025-500-2P-T
Bel Fuse
13.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청