Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL485025-1400-2P-T
Bill of material
SPDL485025-1400-2P-T
PN
Part Number
SPDL485025-1400-2P-T
DESC
Description
2 Line SMD Common Mode Choke 1400Ωimpedance@100MHz
RC
Rated Current
4.0 A
SATURATION
Saturation
NA A
IMPEDANCE
Impedance
350 Ohm @ 100MHz
INDUCTANCE
Inductance
NA Uh
DCR
28mΩ Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100 MHz
TR
Temperature Rise
NA A
MAXHEIGHT
Max Height
2.5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
5.0 x 4.8 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
LP
Low Profile
Yes
LEMI
Low EMI
Yes
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen