Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL764WM-500-2P-T
Bill of material
SPDL764WM-500-2P-T
PN
Part Number
SPDL764WM-500-2P-T
DESC
Description
2 Line SMD Common Mode Choke 500Ω impedance@100MHz
RC
Rated Current
4.0 A
SATURATION
Saturation
NA A
IMPEDANCE
Impedance
500 Ohm @ 100MHz
INDUCTANCE
Inductance
NA Uh
DCR
15 Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
1 MHz
TR
Temperature Rise
NA A
MAXHEIGHT
Max Height
4 mm
DIMMAX
Dimensions Max
7.5 x 6.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
LP
Low Profile
Yes
LEMI
Low EMI
Yes
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés