Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Honsel-Group
Description
SPEZIAL Aluminium / Aluminium Dome Head - Folding Blind Rivet
Bill of material
Folding Blind Rivet SPEZIAL 10716052222
ARTNR
Item number
BEZ
Description of the Product group
HONSEL-Presslaschenblindniet SPEZIAL-2 Alu / Alu Flachkopf mit Neopren-Dichtung
FORM
Display format
KB
Clamping range
mm
Введите значение для KB
Clamping range
mm
cm
inch
ft
MAT1
Material sleeve / rivet body
Aluminium
MAT2
Material pin
Aluminium
AU
Execution
Open
KO
Head shape
Dome Head
D
Shaft diameter (d)
mm
DB1
Bore hole diameter from
mm
KB1
Clamping range from
mm
KB2
Clamping range up to
mm
SL1
Shaft length (l)
mm
HK
Head height (k)
mm
DK
Head diameter (dk)
mm
DM
Mandrel diameter (dm)
mm
SBK
Min. Shear strength
N
ZBK
Min. tensile strength
N
KGS
Weight/pcs
kg
M
CAPACITY
ZTN
83082000
EAN
ECLS
23120402
INFOPDF
Info
PDF
TKD
TKH
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей