Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SPF200 - Speed Controller With One-Touch Feeding
Bill of material
SPF200F-06
IDNR
Ident number
ORDER
Order No.
SPF200F-06
TS
Tube Size
6 mm
L1MIN
Dimensions
33.0 mm
L1MAX
Dimensions
39.1 mm
L2
Dimensions
49.6 mm
L3
Dimensions
22.8 mm
L4
Dimensions
15.6 mm
D1
Dimensions
12.6 mm
D2
Dimensions
4.3 mm
P
Dimensions
22 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)