Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
SPH1_COMP2
Lista materiale
SPH1-COMP2
CODE
Numero di parte
SPH1-COMP2
MATCASING
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
WIDTH
Larghezza
110 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
/
IP
Grado di protezione IP
/
ACT
Testina d'azionamento
/
MATHEAD
Materiale Testina
/
CONTACTS
Microinterruttore
/
APP
Approvazioni
/
DIR
Direttive di riferimento
/
STDR
Norme di riferimento
/
INTBLK14119
Tipo di interblocco secondo EN ISO 14119
/
TEMP
Temperature di funzionamento
-20°C … +80°C °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-20°C … +80°C °C
SHOCK
Protezione dagli shock elettrici (Secondo IEC 60536)
/ Class
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
/ V
GINQ
Grado di inquinamento
/
UL50
Contact rating secondo UL50
/
UIMP
Tensione nominale ad impulso Uimp
/ kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
/ A
CTOCTO
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
/ A
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz) secondo IEC 60947-5-1
/
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13 secondo IEC 60947-5-1
/
FREQCOMM
Frequenza di commutazione
/ cycles/hour
RESCONT
Resistenza di contatto
/
TERMN
Terminali di collegamento
/
CABLES
Dimensione cavi di collegamento
/ mm²
MARK
Marcatura dei terminali
/
CONNSCHEME
Schema di connessione
/
MECC
Durata Meccanica
1 Millions of Operations
B10D
B10d
/ Millions of Operations
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD