Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 347
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
SpiralJet® HHSJ Düsen - Düse
Stückliste
1/2HHSJ-60120
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
Zoll
SA
Sprühwinkel
°
CS
Leistungsgröße
TT
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
THD
Gewinde
NPT
MAT
Materialien
EOD
Äquivalenzdurchmesser
MFP
Größter Freier Querschnitt
FRC10
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
FRC20
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
FRC400
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 400 psi
DESIGN
Design
L
Zoll
S1
Zoll
S2
Zoll
S3
Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen