Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SPJA, RSPJA, PSPJA - Precision Linear Shafts - One End Stepped, One End Female Thread Pipe Type
Bill of material
SPJA16-36-F2-P13-M12
PN
Part No.
MAT
Material
52100 Bearing Steel
HT
Heat Treatment
Induction Hardening 58 HRC~
ST
Surface Treatment
D
mm
ALT1
Outer Dia. Tolerance (High Precision Class)
DTOL
D Tolerance
mm
P
P 1mm Increment
mm
Введите значение для P
P 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
M
M (Coarse Thread) Selection
ALT2
L Dimension Tolerance
L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
cm
inch
ft
LTOL
L Tolerance
0 mm
F
F 1mm Increment
mm
Введите значение для F
F 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Y
Y Max.
mm
DD
d
mm
R
mm
C
mm
ALT3
Wrench Flats
SC
SC 1mm Increment
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей