Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SPJD, RSPJD, PSPJD - Precision Linear Shafts - One End Male Thread, One End Female Thread Pipe Type
Bill of material
SPJD13-30-F2-B0-P12-N10
PN
Part No.
MAT
Material
52100 Bearing Steel
HT
Heat Treatment
Induction Hardening 58 HRC~
ST
Surface Treatment
D
mm
ALT1
Outer Dia. Tolerance (High Precision Class)
DTOL
D Tolerance
mm
P
P Selection
N
N (Coarse Thread) Selection
ALT2
L Dimension Tolerance
L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
cm
inch
ft
LTOL
L Tolerance
0 mm
F
F 1mm Increment
mm
Введите значение для F
F 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
Y
Y Max.
mm
DD
d
mm
R
mm
C
mm
ALT3
Wrench Flats
SC
SC 1mm Increment
mm
WSC
WSC 1mm Increment
mm
X
X 1mm Increment
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей