Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SPJM, RSPJM, PSPJM - Arbres linéaires de précision, type à tuyau à filetage mâle aux deux extrémités.
Nomenclature
SPJM13-25-F2-B0-P12-T2-S0-Q12
PN
Traitement de la surface du support
MAT
Matériau
EN 1.3505 équivalent
HT
Traitement thermique
Trempage par induction 58HRC~
ST
Traitement de surface
D
mm
ALT1
Tolérance du diam. extérieur (classe de haute précision)
DTOL
Tolérance D
mm
P
Sélection P
Q
Sélection Q
ALT2
Tolérance de la dimension L
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1mm
mm
T
T Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
S
S Incrément de 1mm
mm
DD
d
mm
Y
Y max.
mm
R
mm
C
mm
ALT3
Méplats
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
WSC
WSC Incrément de 1 mm
mm
X
X Incrément de 1 mm
mm
W
mm
LL1
l1