Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sparks Belting
Description
SPM 3.19” Diameter Series - Dura-Drive
Bill of material
SPM-3DM00110.137.25316C0000000
ON
Order Number
SPM-3DM00110.137.25316C0000000
DIA
Diameter
3.19 Zoll
DI
Drive or Idler
CON
Construction
V
Voltage
EC
Electrical Connection
CL
Cable Lengths
m
SL
Shell Length
Zoll
HP
Horsepower
NS
Nominal Speed
ST
Shell Type
SSD
Special Shell Diameter
Zoll
GD
Groove Detail
KW
Keyway
KN
Knurling
LT
Lagging Type
LTV
Vulcanized Lagging
LTCB
Cold Bond Lagging
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Sparks Belting
    SPM 4.39” Diameter Series - Dura-Drive
    Sparks Belting
    4.39" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
    Sparks Belting
    3.19" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
    Sparks Belting
    Horsepower Calculator
    Wilo
    EJ NLFn
    Sparks Belting
    5.38" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen