Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Sparks Belting
Description
SPM 3.19” Diameter Series - Dura-Drive
Bill of material
SPM-3DM00110.137.25316C0000000
ON
Order Number
SPM-3DM00110.137.25316C0000000
DIA
Diameter
3.19 Pouce
DI
Drive or Idler
CON
Construction
V
Voltage
EC
Electrical Connection
CL
Cable Lengths
m
SL
Shell Length
Pouce
HP
Horsepower
NS
Nominal Speed
ST
Shell Type
SSD
Special Shell Diameter
Pouce
GD
Groove Detail
KW
Keyway
KN
Knurling
LT
Lagging Type
LTV
Vulcanized Lagging
LTCB
Cold Bond Lagging
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Sparks Belting
    SPM 4.39” Diameter Series - Dura-Drive
    Sparks Belting
    4.39" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
    Sparks Belting
    3.19" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
    Sparks Belting
    Horsepower Calculator
    Wilo
    EJ NLFn
    Sparks Belting
    5.38" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés