Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sparks Belting
Description
SPM 3.19” Diameter Series - Dura-Drive
Bill of material
SPM-3DM00110.137.25316C0000000
ON
Order Number
SPM-3DM00110.137.25316C0000000
DIA
Diameter
3.19 Inch
DI
Drive or Idler
CON
Construction
V
Voltage
EC
Electrical Connection
CL
Cable Lengths
m
SL
Shell Length
Inch
HP
Horsepower
NS
Nominal Speed
ST
Shell Type
SSD
Special Shell Diameter
Inch
GD
Groove Detail
KW
Keyway
KN
Knurling
LT
Lagging Type
LTV
Vulcanized Lagging
LTCB
Cold Bond Lagging
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Sparks Belting
    SPM 4.39” Diameter Series - Dura-Drive
    Sparks Belting
    4.39" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
    Sparks Belting
    3.19" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
    Sparks Belting
    Horsepower Calculator
    Wilo
    EJ NLFn
    Sparks Belting
    5.38" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)