국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Sparks Belting
생성됨: 28.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sparks Belting
SPM-3DM00110.137.25316C0000000
Sparks Belting
Dura Drive SPM
Powered by
CAD모델 선택
{sparksbelting/spm/spm_asmtab.prj},{NB=SPM-3DM00110.137.25316C0000000},{DIA=3.19},{DIAPN=3},{DI=D},{CON=M},{V=0},{EC=0},{CL=1.0},{SL=10.137},{HP=.25},{NS=316},{ST=C},{SSD=0},{GD=0},{KW=0},{KN=0},{LT=0},{LTV=0},{LTCB=0},{PPATH=spm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sparks Belting
Description
SPM 3.19” Diameter Series - Dura-Drive
Bill of material
SPM-3DM00110.137.25316C0000000
ON
Order Number
SPM-3DM00110.137.25316C0000000
DIA
Diameter
3.19
인치
DI
Drive or Idler
Drive
Idler
Drive
Idler
CON
Construction
Mild Steel
Stainless Steel
Mild Steel
Stainless Steel
V
Voltage
No Option is Selected
110V
230V
460V
575V
No Option is Selected
110V
230V
460V
575V
EC
Electrical Connection
No option
Straight
Stainless Steel 90 degree Elbow
Stainless Steel T-box
No option
Straight
Stainless Steel 90 degree Elbow
Stainless Steel T-box
CL
Cable Lengths
m
SL
Shell Length
인치
HP
Horsepower
.25HP
.25HP
NS
Nominal Speed
316 FPM
316 FPM
ST
Shell Type
Crowned
Flat Faced
V-Groove Centered
Crowned
Flat Faced
V-Groove Centered
SSD
Special Shell Diameter
None
None
인치
GD
Groove Detail
Not Available
Not Available
KW
Keyway
Not Available
Not Available
KN
Knurling
No Option Selected
Diamond
Straight
No Option Selected
Diamond
Straight
LT
Lagging Type
No Option Selected
Vulcanized
Cold Bond
No Option Selected
Vulcanized
Cold Bond
LTV
Vulcanized Lagging
Not Available
Not Available
LTCB
Cold Bond Lagging
Not Available
Not Available
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SPM 4.39” Diameter Series - Dura-Drive
Sparks Belting
23.04.2021
4.39" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
Sparks Belting
28.08.2018
3.19" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
Sparks Belting
28.10.2019
Horsepower Calculator
Sparks Belting
07.02.2019
EJ NLFn
Wilo
15.04.2024
5.38" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
Sparks Belting
28.08.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청