Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sparks Belting
Description
SPM 3.19” Diameter Series - Dura-Drive
Bill of material
SPM-3DM00110.137.25316C0000000
ON
Order Number
SPM-3DM00110.137.25316C0000000
DIA
Diameter
3.19 Дюйм
DI
Drive or Idler
CON
Construction
V
Voltage
EC
Electrical Connection
CL
Cable Lengths
m
SL
Shell Length
Дюйм
HP
Horsepower
NS
Nominal Speed
ST
Shell Type
SSD
Special Shell Diameter
Дюйм
GD
Groove Detail
KW
Keyway
KN
Knurling
LT
Lagging Type
LTV
Vulcanized Lagging
LTCB
Cold Bond Lagging
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Sparks Belting
    SPM 4.39” Diameter Series - Dura-Drive
    Sparks Belting
    4.39" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
    Sparks Belting
    3.19" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
    Sparks Belting
    Horsepower Calculator
    Wilo
    EJ NLFn
    Sparks Belting
    5.38" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей