Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
SPN Type - Plug
Bill of material
S22PN STEEL
CNSORDERNO
Order number
S22PN STEEL
ASSYNO
Assy No.
CA84592
S
Application
5 mm ID
MT
Material
STEEL
M
Mass
54 g
L
(53.5) mm
C
23.5 mm
H1
H1 (WAF)
Hex.17
H2
H2 (WAF)
Hex.19
B
ΦB
4.5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей