Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SPNR, PSPNR, RSPNR - Shafts - One End Threaded Hollow with Wrench Flats Type
Bill of material
SPNR13-25-F5-B0-P12-SC0
PN
Part Number
ST
Surface Treatment
D
mm
ALT2
Alteration to L Dimension Tolerance
L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F 1mm Increment
mm
Введите значение для F
F 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
P
mm
SC
SC 1 mm Increment
mm
W
mm
LL1
l1
mm
DD
d
mm
Y
(Y) Max.
mm
R
mm
LSC
Left Side C
mm
RSC
Right Side C
mm
ALT1
Revise O.D. Tolerance (Precision Grade)
ALT3
One End Bored
K
K 1mm Increment
mm
V
0 mm
ALT5
Lateral Hole on One Side
RH
RH 1mm Increment
mm
DD1
d1
0 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей